Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
600 Stokta
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
  • / 7
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952


Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952


Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952


Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952


Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Stainless Steel

1218257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.3 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5249.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Stainless Steel

1218264


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5605.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Stainless Steel

1218265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    3.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.8 mm
  • Yassı Konumda Yük
    14234.0 N
Bellville Rondela 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Stainless Steel

1218259


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.2 mm
  • Yassı Konumda Yük
    2891.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Stainless Steel

1218263


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    9519.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Stainless Steel

1218261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5867.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Stainless Steel

1218262


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N
Bellville Rondela AMS 11.2 mm 22.2 mm Stainless Steel

1218241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1018.0 N
Bellville Rondela AMS 12.8 mm 25.4 mm Stainless Steel

1218245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1286.0 N
Bellville Rondela AMS 14.4 mm 28.6 mm Stainless Steel

1218249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1530.0 N
Bellville Rondela AMS 16.0 mm 31.8 mm Stainless Steel

1218250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    867.0 N
Bellville Rondela 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Stainless Steel

1218260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    7251.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Stainless Steel

1218255


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3443.0 N
Bellville Rondela AMS 19.2 mm 38.1 mm Stainless Steel

1218254


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1072.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Stainless Steel

1218258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12602.0 N