1218264
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dış Çap | 2.5 in |
|---|---|
| Dış Çap | 63.5 mm |
| İç Çap | 1.252 in |
| İç Çap | 31.8 mm |
| Kalınlık | 2.0 mm |
| Kalınlık | 0.079 in |
| Yüklü Yükseklik | 0.122 in |
| Yüklü Yükseklik | 3.1 mm |
| Yassı Konumda Yük | 5605.0 N |
| Yassı Konumda Yük | 5605.0 N |
| Azami Bükülmede Yük | 3287.20 N |
| Azami Bükülmede Yük | 3287.20 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 4448.20 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 4448.20 N |
| Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin