Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,8754 TL - 107,8754 TL | 20 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 176,0075 TL - 176,0075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 146,5676 TL - 146,5676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 104,1954 TL - 104,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 121,3337 TL - 121,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 71,8118 TL - 71,8118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 57,4075 TL - 57,4075 TL | 40 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 57,5125 TL - 57,5125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 65,6085 TL - 65,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 423,6165 TL - 423,6165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 64,4519 TL - 64,4519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 282,6212 TL - 282,6212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 313,3226 TL - 313,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 203,5546 TL - 203,5546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 415,6256 TL - 415,6256 TL | 20 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 495,3231 TL - 495,3231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 367,2603 TL - 367,2603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 148,986 TL - 148,986 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,553 TL - 0,553 TL | 3156 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin