Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,5299 TL - 0,5299 TL 10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,7243 TL - 0,7243 TL 21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,2753 TL - 1,2753 TL 1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,7602 TL - 0,7602 TL 1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,553 TL - 0,553 TL 3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
246,4524 TL - 246,4524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
560,9316 TL - 560,9316 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
1.254,1317 TL - 1.254,1317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
131,8478 TL - 131,8478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
468,9325 TL - 468,9325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
152,666 TL - 152,666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
398,4875 TL - 398,4875 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
174,1149 TL - 174,1149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
203,5546 TL - 203,5546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
571,3407 TL - 571,3407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
415,6256 TL - 415,6256 TL 20 Stokta
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
117,6537 TL - 117,6537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
196,1947 TL - 196,1947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
178,4257 TL - 178,4257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
339,608 TL - 339,608 TL 600 Stokta
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
  • / 7
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952

Fiyat Aralığı
0,5299 TL - 0,5299 TL

Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952

Fiyat Aralığı
0,7243 TL - 0,7243 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,2753 TL

Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952

Fiyat Aralığı
0,7602 TL - 0,7602 TL

Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952

Fiyat Aralığı
0,553 TL - 0,553 TL

Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Stainless Steel

1218257

Fiyat Aralığı
246,4524 TL - 246,4524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.3 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5249.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Stainless Steel

1218261

Fiyat Aralığı
560,9316 TL - 560,9316 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.7 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5867.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Stainless Steel

1218265

Fiyat Aralığı
1.254,1317 TL - 1.254,1317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    3.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.8 mm
  • Yassı Konumda Yük
    14234.0 N
Bellville Rondela AMS 16.0 mm 31.8 mm Stainless Steel

1218250

Fiyat Aralığı
131,8478 TL - 131,8478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    867.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Stainless Steel

1218258

Fiyat Aralığı
468,9325 TL - 468,9325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12602.0 N
Bellville Rondela AMS 17.6 mm 34.9 mm Stainless Steel

1218253

Fiyat Aralığı
152,666 TL - 152,666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    34.9 mm
  • İç Çap
    17.6 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1001.0 N
Bellville Rondela 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Carbon Steel

1218226

Fiyat Aralığı
398,4875 TL - 398,4875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    76.2 mm
  • İç Çap
    38.1 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.6 mm
  • Yassı Konumda Yük
    7251.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Carbon Steel

1218210

Fiyat Aralığı
174,1149 TL - 174,1149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Carbon Steel

1218214

Fiyat Aralığı
203,5546 TL - 203,5546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    57.2 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.6 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3256.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Carbon Steel

1218222

Fiyat Aralığı
571,3407 TL - 571,3407 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    4.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    5.0 mm
  • Yassı Konumda Yük
    31800.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Carbon Steel

1218218

Fiyat Aralığı
415,6256 TL - 415,6256 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    57.2 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    3.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    4.3 mm
  • Yassı Konumda Yük
    19105.0 N
Bellville Rondela AMS 8.1 mm 23.8 mm Stainless Steel

1218242

Fiyat Aralığı
117,6537 TL - 117,6537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    823.0 N
Bellville Rondela 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Stainless Steel

1218246

Fiyat Aralığı
196,1947 TL - 196,1947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5938.0 N
Bellville Rondela AMS 19.2 mm 38.1 mm Stainless Steel

1218254

Fiyat Aralığı
178,4257 TL - 178,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1072.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Stainless Steel

1218262

Fiyat Aralığı
339,608 TL - 339,608 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N