Menü Arama

Bellville Rondela AMS 17.6 mm 34.9 mm Stainless Steel

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Ürün kodu:

1218253

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 152,666 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

3.053,32 TL

20 x 152,666 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dış Çap 34.9 mm
İç Çap 17.6 mm
Kalınlık 1.1 mm
Yüklü Yükseklik 1.7 mm
Asgari Bükülmede Yük 1001.0 N
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin