Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Hortumun ömrünü önemli ölçüde uzatır.Maliyetli onarımları, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.Azami aşınma ve ezilme direnci sağlar.Bir koruma manşonuyla eşleştirildiğinde üstün koruma sağlar. Malzeme: HDPE, PP Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Renk | Malzeme | RL | Tip | OD | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.862,549 TL - 15.862,549 TL | 133 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1.903,1592 TL - 1.903,1592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 3.507,4499 TL - 3.507,4499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5.075,9878 TL - 5.075,9878 TL | 817 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 7.614,2306 TL - 7.614,2306 TL | 5567 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2.030,7337 TL - 2.030,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1.776,5808 TL - 1.776,5808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 12.055,2344 TL - 12.055,2344 TL | 323 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2.602,9761 TL - 2.602,9761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1.553,3006 TL - 1.553,3006 TL | 79 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 6.067,1045 TL - 6.067,1045 TL | 147 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1.147,2734 TL - 1.147,2734 TL | 2166 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2.035,1156 TL - 2.035,1156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 9.425,5682 TL - 9.425,5682 TL | 924 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.968,072 TL - 2.968,072 TL | 3045 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 15.646,9372 TL - 15.646,9372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.488 in
114.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 15.107,0615 TL - 15.107,0615 TL | 154 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.597,618 TL - 1.597,618 TL | 3960 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6.839,7215 TL - 6.839,7215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.181 in
55.4 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 13.086,0577 TL - 13.086,0577 TL | 15 Stokta |
|
Sarı
|
HDPE