Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Malzeme: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Renk: Natural Seri Kodu: SR6100, SR6121
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Malzeme | d1 | W | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0556 TL - 34,0556 TL | 16150 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 42,3644 TL - 42,3644 TL | 51850 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,7034 TL - 47,7034 TL | 2100 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,3789 TL - 29,3789 TL | 121000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 37,9436 TL - 37,9436 TL | 10300 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | 40850 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,7609 TL - 33,7609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 35,3543 TL - 35,3543 TL | 100 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,7343 TL - 47,7343 TL | 8300 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7201 TL - 16,7201 TL | 29400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 23,285 TL - 23,285 TL | 14700 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,4785 TL - 29,4785 TL | 30600 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,8111 TL - 26,8111 TL | 6650 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33,0298 TL - 33,0298 TL | 15200 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,4382 TL - 17,4382 TL | 12290 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 28,3112 TL - 28,3112 TL | 1900 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,4639 TL - 18,4639 TL | 56700 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 27,4906 TL - 27,4906 TL | 37800 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,2125 TL - 21,2125 TL | 250 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin