Menü Arama

Hortum Kelepçesi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Ürün kodu:

494323

12100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 47,7034 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.385,17 TL

50 x 47,7034 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Tam Malzeme Stainless Steel
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 7307291090

Ürün 494323 bu diğer ürünün yerini alır:

Hose Clamp - ; İç Çap Aralığı - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 mm | 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Ürün kodu: 1464083

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin