Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 570000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 597240 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | 2376 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 9386 Stokta |
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 65848 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 8495568 Stokta |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 1420000 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 940823 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,9439 TL - 2,9439 TL | 398860 Stokta |
Doğal renk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 2818960 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 189904 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,3551 TL - 2,3551 TL | 25916 Stokta |
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | 27401 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 593956 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,5444 TL - 2,5444 TL | 1206471 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 480700 Stokta |
Beyaz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 182160 Stokta |
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 701756 Stokta |
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
2
|
Standard Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 3,9533 TL - 3,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 4644 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin