Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 2765985 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 568508 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 114280 Stokta |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 10000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 1095045 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 189829 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 19500 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 499814 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 2595250 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 624000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | 867993 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 3,3751 TL - 3,3751 TL | 770620 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5444 TL - 2,5444 TL | 78120 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,753 TL - 3,3989 TL | 8496 Stokta |
Doğal renk
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,3629 TL - 2,9173 TL | 9386 Stokta |
Doğal renk
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5829 TL - 3,1887 TL | 796 Stokta |
Doğal renk
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standard Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 918576 Stokta |
Beyaz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 744995 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin