Menü Arama

Soket Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Metal Taban

Stokta

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Series Code :SR5788

Seri Kodu: SR5788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yük Kapasitesi Taban Çapı Satın Al
580,2272 TL - 812,318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
535,1719 TL - 749,2406 TL 72 Stokta
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
1.631,0083 TL - 2.283,4116 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
343,9687 TL - 343,9687 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
310.0 kg
19.1 mm
334,6074 TL - 334,6074 TL 4 Stokta
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
374,7254 TL - 449,6705 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
1.831,3225 TL - 2.563,8515 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
1.700,0697 TL - 2.040,0837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
366,9695 TL - 453,0487 TL 6 Stokta
M6
310.0 kg
19.1 mm
1.025,5534 TL - 1.230,6641 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
369,8889 TL - 443,8667 TL 2 Stokta
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
373,6248 TL - 523,0747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
310.0 kg
19.1 mm
948,2255 TL - 948,2255 TL 4 Stokta
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
3.223,3921 TL - 3.223,3921 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
596,4995 TL - 835,0993 TL 4 Stokta
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
403,1291 TL - 403,1291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
634,4258 TL - 761,311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
2.449,856 TL - 2.449,856 TL 4 Stokta
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
233,5585 TL - 280,2703 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
310.0 kg
19.1 mm
279,3184 TL - 279,3184 TL 4 Stokta
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
  • / 5
Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Steel

HVLM-25N

Fiyat Aralığı
812,318 TL - 580,2272 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yük Kapasitesi
    2720.0 kg
Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stainless Steel

HVLM-10SS

Fiyat Aralığı
749,2406 TL - 535,1719 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yük Kapasitesi
    490.0 kg
Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stainless Steel

HVLM-25SS

Fiyat Aralığı
2.283,4116 TL - 1.631,0083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yük Kapasitesi
    2720.0 kg
Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Steel

HVLM-5

Fiyat Aralığı
343,9687 TL - 343,9687 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yük Kapasitesi
    310.0 kg
Ayaklar 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Steel

HVLME-15

Fiyat Aralığı
334,6074 TL - 334,6074 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    32.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Yük Kapasitesi
    1700.0 kg
Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Steel

HVLME-20N

Fiyat Aralığı
449,6705 TL - 374,7254 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yük Kapasitesi
    2260.0 kg
Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stainless Steel

HVLME-25SS

Fiyat Aralığı
2.563,8515 TL - 1.831,3225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yük Kapasitesi
    2720.0 kg
Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Steel

HVLME-35

Fiyat Aralığı
2.040,0837 TL - 1.700,0697 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Yük Kapasitesi
    9970.0 kg
Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Steel

HVLME-5N

Fiyat Aralığı
453,0487 TL - 366,9695 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yük Kapasitesi
    310.0 kg
Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Steel

HVLM-35

Fiyat Aralığı
1.230,6641 TL - 1.025,5534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Yük Kapasitesi
    9970.0 kg
Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Steel

HVLM-20N

Fiyat Aralığı
443,8667 TL - 369,8889 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yük Kapasitesi
    2260.0 kg
Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stainless Steel

HVLM-5SS

Fiyat Aralığı
523,0747 TL - 373,6248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yük Kapasitesi
    310.0 kg
Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stainless Steel

HVLM-20SS

Fiyat Aralığı
948,2255 TL - 948,2255 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yük Kapasitesi
    2260.0 kg
Ayaklar 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stainless Steel

HVLM-35SS

Fiyat Aralığı
3.223,3921 TL - 3.223,3921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    102.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M24 x 3.0
  • Yük Kapasitesi
    9970.0 kg
Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stainless Steel

HVLME-10SS

Fiyat Aralığı
835,0993 TL - 596,4995 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yük Kapasitesi
    490.0 kg
Ayaklar 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Steel

HVLME-20

Fiyat Aralığı
403,1291 TL - 403,1291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    48.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Yük Kapasitesi
    2260.0 kg
Ayaklar 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Steel

HVLME-25N

Fiyat Aralığı
761,311 TL - 634,4258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    64.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M16 x 2.0
  • Yük Kapasitesi
    2720.0 kg
Ayaklar 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stainless Steel

HVLME-30SS

Fiyat Aralığı
2.449,856 TL - 2.449,856 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    76.0 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M20 x 2.5
  • Yük Kapasitesi
    3260.0 kg
Ayaklar 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Steel

HVLME-5

Fiyat Aralığı
280,2703 TL - 233,5585 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    19.1 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M6
  • Yük Kapasitesi
    310.0 kg
Ayaklar 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Steel

HVLME-10N

Fiyat Aralığı
279,3184 TL - 279,3184 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    25.4 mm
  • Döner Mafsal
    15 °
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Yük Kapasitesi
    490.0 kg