These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.884,0982 TL - 3.884,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4.330,9572 TL - 4.330,9572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.522,329 TL - 6.522,329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 5.642,9519 TL - 5.642,9519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5.254,4525 TL - 5.254,4525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8.911,7849 TL - 8.911,7849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 7.446,9199 TL - 7.446,9199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8.342,8289 TL - 8.342,8289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.638,0918 TL - 4.638,0918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8.390,1341 TL - 8.390,1341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 4.885,6719 TL - 4.885,6719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 4.055,7908 TL - 4.055,7908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.025,5534 TL - 1.230,6641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 369,8889 TL - 443,8667 TL | 2 Stokta |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 373,6248 TL - 523,0747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 948,2255 TL - 948,2255 TL | 4 Stokta |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3.223,3921 TL - 3.223,3921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 596,4995 TL - 835,0993 TL | 4 Stokta |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 403,1291 TL - 403,1291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin