Seri Kodu: SR2018
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Nominal Dış Çap | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Nominal İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 40,2692 TL - 40,2692 TL | 359 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | 918 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 44,475 TL - 44,475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 47,9446 TL - 47,9446 TL | 320 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 84,2186 TL - 84,2186 TL | 840 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 118,2845 TL - 118,2845 TL | 1890 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 61,6248 TL - 123,347 TL | 7785 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 224,3726 TL - 224,3726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 21,9746 TL - 21,9746 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | 31218 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 46,8933 TL - 46,8933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 53,0966 TL - 53,0966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 448 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 136,1586 TL - 136,1586 TL | 26 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 153,507 TL - 153,507 TL | 1064 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 134,3478 TL - 268,5984 TL | 880 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 4784 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 23,9723 TL - 23,9723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 27,5471 TL | 1206 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin