Menü Arama

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d OD H WT Satın Al
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL 25 Stokta
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL 700 Stokta
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL 25 Stokta
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
2.767,4381 TL - 2.767,4381 TL 3540 Stokta
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
4.437,6162 TL - 4.437,6162 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.136,482 TL - 2.136,482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
5.228,9137 TL - 5.228,9137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
2.136,482 TL - 2.136,482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL 6240 Stokta
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
6.154,5823 TL - 6.154,5823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL 1 Stokta
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 990.6 mm PE

41036

Fiyat Aralığı
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 558.8 mm PE

41045

Fiyat Aralığı
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 609.6 mm PE

44115

Fiyat Aralığı
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 762.0 mm PE

461082

Fiyat Aralığı
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 419.1 mm PE

601258

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 914.4 mm PE

464619

Fiyat Aralığı
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 736.6 mm PE

41030

Fiyat Aralığı
2.767,4381 TL - 2.767,4381 TL

Stok Seviyeleri
3540 Stokta
Özellikler
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 406.4 mm PE

601482

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 431.8 mm PE

41024

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1143.0 mm PE

41039

Fiyat Aralığı
4.437,6162 TL - 4.437,6162 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 965.2 mm PE

461081

Fiyat Aralığı
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 508.0 mm PE

41140

Fiyat Aralığı
2.136,482 TL - 2.136,482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1244.6 mm PE

601140

Fiyat Aralığı
5.228,9137 TL - 5.228,9137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 355.6 mm PE

41023

Fiyat Aralığı
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1193.8 mm PE

41072

Fiyat Aralığı
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 533.4 mm PE

41026

Fiyat Aralığı
2.136,482 TL - 2.136,482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 889.0 mm PE

41034

Fiyat Aralığı
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL

Stok Seviyeleri
6240 Stokta
Özellikler
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 393.7 mm PE

464623

Fiyat Aralığı
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1371.6 mm PE

464654

Fiyat Aralığı
6.154,5823 TL - 6.154,5823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 863.6 mm PE

48215

Fiyat Aralığı
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE