Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | OD | H | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.663,9786 TL - 2.663,9786 TL | 25 Stokta |
26 in
660.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.767,4381 TL - 2.767,4381 TL | 25 Stokta |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL | 180 Stokta |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.108,308 TL - 3.108,308 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32 in
812.8 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL | 1 Stokta |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6.154,5823 TL - 6.154,5823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.136,482 TL - 2.136,482 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21 in
533.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL | 2502 Stokta |
19 in
482.6 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5.845,4654 TL - 5.845,4654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
47 in
1193.8 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
43 in
1092.2 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL | 850 Stokta |
18 in
457.2 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5.228,9137 TL - 5.228,9137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
49 in
1244.6 mm
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL | 125 Stokta |
40 in
1016.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL | 190 Stokta |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6.462,4377 TL - 6.462,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55 in
1397.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
17.268 in
438.6 mm
|
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin