Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 291,8492 TL - 291,8492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 286,8595 TL - 286,8595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 291,8492 TL - 350,219 TL | 12 Stokta |
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Euro Anahtar
|
|||
| 342 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 1216 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 99,6684 TL - 110,7426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Euro Anahtar
|
||
| 99,7943 TL - 110,8829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| 95,5734 TL - 133,8028 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açan
|
||
| 62,2393 TL - 96,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
| 3040 Stokta |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|||
| 1020 Stokta |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|||
| 105,8762 TL - 117,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
| 816 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 1100 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin