Menü Arama

Silindirik Bronz Somunlar

Stokta

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.
  • Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1330

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Diş Yönü d2 tol. h10 Lead Satın Al
19 Stokta
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Sağ El
45.0
4.0
26 Stokta
32.0
TR16 x 3
16.0
490.0
Sol El
36.0
4.0
7 Stokta
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
Sağ El
45.0
10.0
10 Stokta
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Sağ El
36.0
4.0
10 Stokta
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Sağ El
50.0
5.0
2 Stokta
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Sol El
50.0
5.0
10 Stokta
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Sol El
40.0
4.0
5 Stokta
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Sağ El
40.0
4.0
24 Stokta
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Sağ El
45.0
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Sol El
60.0
5.0
27 Stokta
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Sol El
22.0
2.0
13 Stokta
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Sol El
45.0
4.0
3 Stokta
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Sağ El
30.0
3.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Sağ El
50.0
5.0
4 Stokta
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Sağ El
26.0
3.0
35 Stokta
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Sağ El
22.0
2.0
3 Stokta
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Sağ El
40.0
8.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Sol El
120.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Sağ El
120.0
10.0
6 Stokta
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Sol El
30.0
3.0
  • / 3
Silindirik Somun TR20 x 4 40.0 Bronz

20147877


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 3 32.0 Bronz

20147822


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR22 x 10 44.0 Bronz

20147907


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR26 x 5 52.0 Bronz

20147969


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR26 x 5 52.0 Bronz

20147976


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR18 x 4 36.0 Bronz

20147853


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR18 x 4 36.0 Bronz

20147846


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 5 56.0 Bronz

20148003


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR20 x 4 40.0 Bronz

20147884


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR14 x 3 28.0 Bronz

20147785


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 2 20.0 Bronz

20147730


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR80 x 10 160.0 Bronz

20149512


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR80 x 10 160.0 Bronz

20149505


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR14 x 3 28.0 Bronz

20147792


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El