Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
21,4489 TL - 21,4489 TL 28490 Stokta
17.0 mm
M4
Polyoxymethylene
20,2924 TL - 20,2924 TL 36198 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
27,1265 TL - 27,1265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
16,402 TL - 16,402 TL 98714 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
19,3461 TL - 19,3461 TL 35820 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
31,6476 TL - 31,6476 TL 6264 Stokta
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
16,402 TL - 16,402 TL 11178 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
27,0214 TL - 27,0214 TL 1000 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
49,7321 TL - 49,7321 TL 250 Stokta
12.0 mm
M3
Steel
57,5574 TL - 57,5574 TL 1076 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
104,8263 TL - 104,8263 TL 1720 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
44,8006 TL - 44,8006 TL 7856 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
130,4738 TL - 130,4738 TL 7648 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
90,2117 TL - 90,2117 TL 5760 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
76,6483 TL - 76,6483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
86,9472 TL - 86,9472 TL 360 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
122,2993 TL - 122,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
150,6682 TL - 150,6682 TL 40 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
47,1035 TL - 47,1035 TL 7152 Stokta
12.0 mm
M3
Steel
52,4658 TL - 52,4658 TL 416 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
  • / 7
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037040359905

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
28490 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037050100905

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
36198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037080100905

Fiyat Aralığı
27,1265 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

038040059905

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
98714 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

038050000905

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
35820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

038080159905

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
6264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

038040000905

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
11178 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

038060100905

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 6.0 mm Steel Black

1220558

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 12.0 mm Steel Black

1220570

Fiyat Aralığı
57,5574 TL - 57,5574 TL

Stok Seviyeleri
1076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 16.0 mm Steel Black

1220592

Fiyat Aralığı
104,8263 TL - 104,8263 TL

Stok Seviyeleri
1720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 8.0 mm Steel Black

1220566

Fiyat Aralığı
44,8006 TL - 44,8006 TL

Stok Seviyeleri
7856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Steel Black

1220596

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
7648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 25.0 mm Steel Black

1220576

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
5760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 12.0 mm Steel Black

1220580

Fiyat Aralığı
76,6483 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 20.0 mm Steel Black

1220584

Fiyat Aralığı
86,9472 TL - 86,9472 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 30.0 mm Steel Black

1220588

Fiyat Aralığı
122,2993 TL - 122,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Steel Black

1220600

Fiyat Aralığı
150,6682 TL - 150,6682 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 12.0 mm M3 12.0 mm Steel Black

1220562

Fiyat Aralığı
47,1035 TL - 47,1035 TL

Stok Seviyeleri
7152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 15.0 mm Steel Black

1220616

Fiyat Aralığı
52,4658 TL - 52,4658 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm