| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 57,5574 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Düğme Biçimi | Tırtıllı |
| Tip | Vida |
| Diş Boyutu | M4 |
| Kafa Yüksekliği | 0.138 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.5 mm |
| Düğme Çapı | 0.63 in |
| Düğme Çapı | 16.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.846 in |
| Toplam Yükseklik | 21.5 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.472 in |
| Diş Uzunluğu | 12.0 mm |
| Tam Malzeme | Steel |
| GTIP Numarası | 7318153590 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin