Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
358,8217 TL - 358,8217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8
Steel
230,0521 TL - 230,0521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M5
Steel
8,4074 TL - 8,4074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
M5
Acetal
8,8447 TL - 8,8447 TL 500 Stokta
16.6 mm
M5
Acetal
8,8447 TL - 8,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.6 mm
M5
Acetal
413,7952 TL - 413,7952 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M10
Steel
621,8382 TL - 621,8382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M12
Steel
245,4886 TL - 245,4886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M6
Steel
150,6682 TL - 150,6682 TL 40 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
65,8187 TL - 65,8187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M4
Steel
74,0198 TL - 74,0198 TL 312 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
152,2596 TL - 152,2596 TL 5229 Stokta
24.0 mm
M6
Stainless Steel
20,2924 TL - 20,2924 TL 36198 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
16,402 TL - 16,402 TL 11178 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
27,0214 TL - 27,0214 TL 1000 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
104,8263 TL - 104,8263 TL 1720 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
57,5574 TL - 57,5574 TL 18544 Stokta
16.0 mm
M4
Steel
130,4738 TL - 130,4738 TL 7648 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
169,8601 TL - 169,8601 TL 68 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
80,1528 TL - 80,1528 TL 6 Stokta
20.0 mm
M5
Steel
  • / 7
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 Steel

1504887

Fiyat Aralığı
358,8217 TL - 358,8217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M8
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 Steel

1504883

Fiyat Aralığı
230,0521 TL - 230,0521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M5
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm M5 Acetal Kırmızı

TSK425A

Fiyat Aralığı
8,4074 TL - 8,4074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Düğme Biçimi
    Round
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm (DIA) M5 Acetal

TSK410A

Fiyat Aralığı
8,8447 TL - 8,8447 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Düğme Biçimi
    Round
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.6 mm M5 Acetal Siyah

TSK395A

Fiyat Aralığı
8,8447 TL - 8,8447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Round
  • Tip
    Silindirik Başlı Vidalı Topuzlar
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.6 mm
Tırtıklı Topuz 36.0 mm M10 Steel

1504879

Fiyat Aralığı
413,7952 TL - 413,7952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M10
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 40.0 mm M12 Steel

1504881

Fiyat Aralığı
621,8382 TL - 621,8382 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M12
  • Diş Boyutu
    M12
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 Steel

1504885

Fiyat Aralığı
245,4886 TL - 245,4886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı Somun
  • Tip
    M6
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Steel
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 35.0 mm Steel Black

1220600

Fiyat Aralığı
150,6682 TL - 150,6682 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 20.0 mm Steel Black

1220574

Fiyat Aralığı
65,8187 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 10.0 mm Steel Black

1220578

Fiyat Aralığı
74,0198 TL - 74,0198 TL

Stok Seviyeleri
312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 15.0 mm Stainless Steel

1220617

Fiyat Aralığı
152,2596 TL - 152,2596 TL

Stok Seviyeleri
5229 Stokta
Özellikler
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Somun
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Düğme Çapı
    24.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037050100905

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
36198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

038040000905

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
11178 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

038060100905

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 16.0 mm Steel Black

1220592

Fiyat Aralığı
104,8263 TL - 104,8263 TL

Stok Seviyeleri
1720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M4 12.0 mm Steel Black

1220570

Fiyat Aralığı
57,5574 TL - 57,5574 TL

Stok Seviyeleri
18544 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 25.0 mm Steel Black

1220596

Fiyat Aralığı
130,4738 TL - 130,4738 TL

Stok Seviyeleri
7648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 20.0 mm Steel Black

1220604

Fiyat Aralığı
169,8601 TL - 169,8601 TL

Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 20.0 mm M5 16.0 mm Steel Black

1220582

Fiyat Aralığı
80,1528 TL - 80,1528 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm