Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,1157 TL - 82,1157 TL | 32200 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 82,1157 TL - 82,1157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 117,4434 TL - 117,4434 TL | 190 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 117,4434 TL - 117,4434 TL | 47840 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,7189 TL - 261,4613 TL | 26200 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 83,0425 TL - 141,4741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 90,8425 TL - 222,5642 TL | 820 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 681,6733 TL - 681,6733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 53,6223 TL - 53,6223 TL | 34680 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 566,7686 TL - 566,7686 TL | 1890 Stokta |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 46,535 TL - 75,6437 TL | 950 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 63,9612 TL - 106,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 85,1648 TL - 85,1648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 117,4434 TL - 117,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 547,7634 TL - 547,7634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 796,578 TL - 796,578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 63,8639 TL - 106,4463 TL | 5744 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 938,352 TL - 938,352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 574,5235 TL - 574,5235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 235,0971 TL - 575,9879 TL | 28220 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin