Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 566,7686 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Handle Style | Angled Arm |
Base Diameter | 13.5 mm |
Base Diameter | 0.531 in |
Body Height | 31.5 mm |
Body Height | 1.24 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7907000090 |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Mount Type | Threaded Stud |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin