Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
5,541 TL - 13,5753 TL 354000 Stokta
Siyah
2.7 mm
9.8 mm
38,587 TL - 94,5382 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Siyah
42.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
6,298 TL - 15,43 TL 367500 Stokta
Siyah
25.0 - 5.0 mm
14,5095 TL - 14,5095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
3.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
9,0052 TL - 20,1569 TL 1000 Stokta
Rubber
Siyah
26.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,6706 TL - 2,6706 TL 60900 Stokta
PVC
Siyah
25.0 mm
11.1 - 13.3 mm
17.5 mm
70,9707 TL - 173,8783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
38.0 mm
4,2267 TL - 10,3555 TL 28000 Stokta
Siyah
4.6 mm
5.8 - 6.0 mm
90,3168 TL - 221,2762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Gri
55.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
45,1058 TL - 110,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Siyah
39.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
5,2465 TL - 5,2465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PVC
Doğal renk
3.0 mm
8.0 mm
16.0 mm
8,6427 TL - 8,6427 TL 1000 Stokta
PVC
Siyah
11.0 mm
6.9 - 7.6 mm
11.0 mm
10,0305 TL - 10,0305 TL 219780 Stokta
EVA
Doğal renk
1.5 mm
4.2 mm
12.0 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL 5400 Stokta
Siyah
30.0 mm
24,8032 TL - 30,0119 TL 7200 Stokta
Siyah
30.0 mm
20,3975 TL - 49,9739 TL 33000 Stokta
Siyah
20.0 - 40.0 mm
37,2201 TL - 91,1894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Rubber
Siyah
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
7,8015 TL - 19,1138 TL 166250 Stokta
Siyah
30.0 - 6.0 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 300000 Stokta
Siyah
2.0 mm
2.2 - 4.5 mm
5,257 TL - 12,8797 TL 720000 Stokta
PA
Doğal renk
3.81 mm
5.1 mm
0.19 mm
  • / 7
Tırnak Milli Ayak 2.7 mm 9.8 mm PVC

12493

Fiyat Aralığı
13,5753 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
354000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.8 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Rubber

15112

Fiyat Aralığı
94,5382 TL - 38,587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    42.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Siyah
Baş Ucu 25.0 x 5.0 mm PVC Siyah

465361

Fiyat Aralığı
15,43 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
367500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    25.0 - 5.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırnak Milli Ayak 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

049120011407

Fiyat Aralığı
14,5095 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Baş Ucu 10.0 mm 26.0 mm Rubber Siyah

497463

Fiyat Aralığı
20,1569 TL - 9,0052 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    26.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 17.5 mm 25.0 mm PVC Siyah

POF15509BK

Fiyat Aralığı
2,6706 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
60900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    11.1 - 13.3 mm
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
  • Taban Çapı
    17.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Siyah
Sıkı Geçme Ayaklar Siyah LDPE

HIR380-20B

Fiyat Aralığı
173,8783 TL - 70,9707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    38.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırnak Milli Ayak 4.6 mm 6.0 mm PVC

50185

Fiyat Aralığı
10,3555 TL - 4,2267 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.8 - 6.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.6 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 22.0 mm 55.0 mm Rubber Gri

497457

Fiyat Aralığı
221,2762 TL - 90,3168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    55.0 mm
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Gri
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 25.0 mm 39.0 mm Rubber Siyah

497462

Fiyat Aralığı
110,5094 TL - 45,1058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    25.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    39.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Siyah
durdurucu 16.0 mm 3.0 mm PVC Doğal renk

069016000007

Fiyat Aralığı
5,2465 TL - 5,2465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Taban Çapı
    16.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Cam Ayak
  • Renk
    Doğal renk
Klipsli Ayaklar 11.0 mm 11.0 mm PVC Siyah

POF12495BK

Fiyat Aralığı
8,6427 TL - 8,6427 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.9 - 7.6 mm
  • Taban Yüksekliği
    11.0 mm
  • Taban Çapı
    11.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Siyah
durdurucu 12.0 mm 1.5 mm EVA Doğal renk

070012000048

Fiyat Aralığı
10,0305 TL - 10,0305 TL

Stok Seviyeleri
219780 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.2 mm
  • Taban Yüksekliği
    1.5 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Cam Ayak
  • Renk
    Doğal renk
Sıkı Geçme Ayaklar Siyah LDPE

HIR320-15B

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar Siyah LDPE

HIS300-RBKNP

Fiyat Aralığı
30,0119 TL - 24,8032 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar Siyah LDPE

HITF400200-RB

Fiyat Aralığı
49,9739 TL - 20,3975 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Yürümeye Yardımcı Alet Ayaklar 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Rubber

15119

Fiyat Aralığı
91,1894 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    22.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    42.0 mm
  • Taban Çapı
    22.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Yürümeye Yardımcı Ayak
  • Renk
    Siyah
Baş Ucu 30.0 x 6.0 mm PVC Siyah

465362

Fiyat Aralığı
19,1138 TL - 7,8015 TL

Stok Seviyeleri
166250 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    30.0 - 6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırnak Milli Ayak 2.0 mm 4.5 mm PVC

50493

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.2 - 4.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
durdurucu 0.19 mm 3.81 mm Nylon Doğal renk

BST005A

Fiyat Aralığı
12,8797 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
720000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.1 mm
  • Taban Yüksekliği
    3.81 mm
  • Taban Çapı
    0.19 mm
  • Aksesuar Tipi
    Çubuklu Tampon
  • Renk
    Doğal renk