Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB-3 | 5,7512 TL - 5,7512 TL | 4263924 Stokta |
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 336358 Stokta |
Nylon
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 1620200 Stokta |
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9544 TL - 2,9544 TL | 27384 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 5529762 Stokta |
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 1661000 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,3022 TL - 3,1608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 4,2582 TL - 10,4328 TL | 9500 Stokta |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 1,787 TL - 3,7528 TL | 380000 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,5144 TL - 3,6725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 3,4629 TL - 8,3988 TL | 140000 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 1,8991 TL - 3,988 TL | 218500 Stokta |
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 3,0385 TL - 7,3451 TL | 10000 Stokta |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 18,1077 TL - 25,3508 TL | 1000 Stokta |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 27,7574 TL - 68,0057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
| 8,7372 TL - 8,7372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PVC
|
Siyah
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 280692 Stokta |
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0385 TL - 7,3451 TL | 152000 Stokta |
|
Siyah