Menü Arama

Sıkı Geçme Ayaklar

Stokta

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Renk Taban Yüksekliği Uyumlu Delik Çap Aralığı Taban Çapı Satın Al
BAB-3 5,7512 TL - 5,7512 TL 4263924 Stokta
Siyah
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
336358 Stokta
Nylon
Siyah
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 1620200 Stokta
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 27384 Stokta
PVC
Siyah
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 5529762 Stokta
Siyah
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,6506 TL - 4,0442 TL 1661000 Stokta
Siyah
1,3022 TL - 3,1608 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
4,2582 TL - 10,4328 TL 9500 Stokta
Transparent
1,787 TL - 3,7528 TL 380000 Stokta
Siyah
1,5144 TL - 3,6725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
3,4629 TL - 8,3988 TL 140000 Stokta
Siyah
1,8991 TL - 3,988 TL 218500 Stokta
Siyah
12.0 mm
9.5 mm
3,0385 TL - 7,3451 TL 10000 Stokta
Transparent
18,1077 TL - 25,3508 TL 1000 Stokta
PE
Siyah
27,7574 TL - 68,0057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PE
Siyah
19,5564 TL - 47,913 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PE
Siyah
8,7372 TL - 8,7372 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PVC
Siyah
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
5,7512 TL - 5,7512 TL 280692 Stokta
Siyah
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
3,0385 TL - 7,3451 TL 152000 Stokta
Siyah
  • / 7
Klipsli Ayaklar 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-3

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
4263924 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.7 - 5.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Siyah

1301369


Stok Seviyeleri
336358 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    7.7 mm
  • Taban Yüksekliği
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Geçme Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BIB-1

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-1

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
1620200 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tırnak Milli Ayak 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

496003059907

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
27384 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.7 - 3.8 mm
  • Taban Yüksekliği
    3.5 mm
  • Taban Çapı
    4.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Halkalı Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Silicone Rubber Siyah

BAB-2

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
5529762 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 5.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    2.3 mm
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251339

Fiyat Aralığı
4,0442 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
1661000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 5.0 mm Siyah PVC

1251328

Fiyat Aralığı
3,1608 TL - 1,3022 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 7.0 mm Transparent PVC

1251340

Fiyat Aralığı
10,4328 TL - 4,2582 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 5.0 mm Siyah PVC

1287140

Fiyat Aralığı
3,7528 TL - 1,787 TL

Stok Seviyeleri
380000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm Siyah PVC

1251329

Fiyat Aralığı
3,6725 TL - 1,5144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
İstifleme Tamponu 8.0 mm Siyah PVC

1251330

Fiyat Aralığı
8,3988 TL - 3,4629 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
Sıkı Geçme Ayaklar 12.0 mm 9.5 mm PVC

1347534

Fiyat Aralığı
3,988 TL - 1,8991 TL

Stok Seviyeleri
218500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 6.0 mm Transparent PVC

1251326

Fiyat Aralığı
7,3451 TL - 3,0385 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

199219

Fiyat Aralığı
25,3508 TL - 18,1077 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

199040

Fiyat Aralığı
68,0057 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Kelepçeli Ayaklar Rectangular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

199192

Fiyat Aralığı
47,913 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Aksesuar Tipi
    İtmeli Ayak
  • Renk
    Siyah
  • Taban Biçimi
    Rectangular
  • Taban Malzemesi
    PE
  • GTIP Numarası
    3926300090
Tırnak Milli Ayak 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

122001059907

Fiyat Aralığı
8,7372 TL - 8,7372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.8 mm
  • Taban Yüksekliği
    6.5 mm
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Aksesuar Tipi
    Takılabilir Ayak
  • Renk
    Siyah
Klipsli Ayaklar 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Silicone Rubber Siyah

BPM-2

Fiyat Aralığı
5,7512 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
280692 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.0 - 6.4 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
İstifleme Tamponu 8.0 mm Siyah PVC

1251336

Fiyat Aralığı
7,3451 TL - 3,0385 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090