Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6715 TL - 17,1991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 58,8794 TL - 144,2546 TL | 134250 Stokta |
|
Siyah
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | 100 Stokta |
|
Siyah
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 90,0014 TL - 220,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Gri
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,3505 TL - 15,5589 TL | 558600 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,9335 TL - 7,1869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
Doğal renk
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6,3085 TL - 15,4558 TL | 4500 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 31,7527 TL - 77,7944 TL | 1000 Stokta |
|
Siyah
|
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
|
||
| 4,6261 TL - 4,6261 TL | 7854 Stokta |
TPE
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 37,2201 TL - 91,1894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 169272 Stokta |
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| POF-40059 | 18,0844 TL - 18,0844 TL | 700 Stokta |
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 8,4113 TL - 20,6077 TL | 3750 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,8773 TL - 14,3996 TL | 321300 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.156 in
3.96 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,8132 TL - 16,6922 TL | 2070 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.38 in
9.65 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.25 in
31.75 mm
|
||
| 8,7793 TL - 8,7793 TL | 3724 Stokta |
LDPE
|
Gri
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm