Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Series Code :SR1573
Seri Kodu: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Renk | Taban Yüksekliği | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5564 TL - 47,913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PE
|
Siyah
|
|
|
|
||
38,587 TL - 94,5382 TL | 68 Stokta |
Rubber
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,298 TL - 15,43 TL | 382500 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,2267 TL - 10,3555 TL | 63462 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,0428 TL - 132,4051 TL | 3366 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,8032 TL - 30,0119 TL | 7440 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,402 TL - 18,1348 TL | 200000 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
31,2271 TL - 76,5064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,4113 TL - 20,6077 TL | 3750 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,7527 TL - 77,7944 TL | 1000 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,6261 TL - 4,6261 TL | 4357 Stokta |
TPE
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
5,257 TL - 12,8797 TL | 682941 Stokta |
PA
|
Doğal renk
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,9429 TL - 2,3509 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
Doğal renk
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,7363 TL - 11,6039 TL | 427215 Stokta |
LDPE
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
4,458 TL - 10,9221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PVC
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
37,2201 TL - 91,1894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
7,8015 TL - 19,1138 TL | 26820 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,7652 TL - 6,7747 TL | 179000 Stokta |
PVC
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
90,0014 TL - 220,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Rubber
|
Gri
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
20,3975 TL - 49,9739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin