Menü Arama

Shaft Collar One Piece Solid

Stokta

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Manşon Yüksekliği Vida Boyutu Delik Çapı Dış Çap Satın Al
97,151 TL - 97,151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
60,8801 TL - 60,8801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
149,4065 TL - 149,4065 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
239,3028 TL - 239,3028 TL 10 Stokta
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
112,0812 TL - 112,0812 TL 10 Stokta
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
431,0814 TL - 431,0814 TL 50 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
174,4302 TL - 174,4302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
60,8801 TL - 60,8801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
717,4877 TL - 717,4877 TL 20 Stokta
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
239,3028 TL - 239,3028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
428,5581 TL - 428,5581 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
2.040,5926 TL - 2.040,5926 TL 10 Stokta
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
119,5462 TL - 119,5462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
239,3028 TL - 239,3028 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
328,8837 TL - 328,8837 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
87,1626 TL - 87,1626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
498,2671 TL - 498,2671 TL 10 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
862,0578 TL - 862,0578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
495,8488 TL - 495,8488 TL 20 Stokta
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
  • / 2
Şaft Bileziği 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337551

Fiyat Aralığı
97,151 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Tam Takım

1337549

Fiyat Aralığı
60,8801 TL - 60,8801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    8.0 mm
Şaft Bileziği 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337555

Fiyat Aralığı
149,4065 TL - 149,4065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    14.0 mm
Şaft Bileziği 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Tam Takım

1337559

Fiyat Aralığı
239,3028 TL - 239,3028 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    25.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337553

Fiyat Aralığı
112,0812 TL - 112,0812 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337563

Fiyat Aralığı
431,0814 TL - 431,0814 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    32.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Tam Takım

1337557

Fiyat Aralığı
174,4302 TL - 174,4302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    14.0 mm
Şaft Bileziği 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Tam Takım

1337548

Fiyat Aralığı
60,8801 TL - 60,8801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    6.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    8.0 mm
Şaft Bileziği 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337569

Fiyat Aralığı
717,4877 TL - 717,4877 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    42.0 mm
  • Dış Çap
    63.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Tam Takım

1337560

Fiyat Aralığı
239,3028 TL - 239,3028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    26.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Tam Takım

1337575

Fiyat Aralığı
2.778,0575 TL - 2.778,0575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    80.0 mm
  • Dış Çap
    110.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    22.0 mm
Şaft Bileziği 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337564

Fiyat Aralığı
428,5581 TL - 428,5581 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    34.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Tam Takım

1337574

Fiyat Aralığı
2.040,5926 TL - 2.040,5926 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    70.0 mm
  • Dış Çap
    100.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    20.0 mm
Şaft Bileziği 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Tam Takım

1337554

Fiyat Aralığı
119,5462 TL - 119,5462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    12.0 mm
Şaft Bileziği 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337558

Fiyat Aralığı
239,3028 TL - 239,3028 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    24.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Tam Takım

1337562

Fiyat Aralığı
328,8837 TL - 328,8837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    30.0 mm
  • Dış Çap
    45.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Tam Takım

1337550

Fiyat Aralığı
87,1626 TL - 87,1626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    10.0 mm
Şaft Bileziği 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337566

Fiyat Aralığı
498,2671 TL - 498,2671 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    36.0 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm
Şaft Bileziği 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Tam Takım

1337570

Fiyat Aralığı
862,0578 TL - 862,0578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Çapı
    45.0 mm
  • Dış Çap
    70.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    18.0 mm
Şaft Bileziği 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Tam Takım

1337567

Fiyat Aralığı
495,8488 TL - 495,8488 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı
    38.0 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Manşon Biçimi
    Tam Takım
  • Manşon Yüksekliği
    16.0 mm