Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.544,3225 TL - 2.573,6725 TL | 17 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
800.0
|
||
| 11.102,9975 TL - 12.336,73 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4550.0
|
||
| 11.690,2625 TL - 12.989,1475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
4800.0
|
||
| 13.369,3525 TL - 14.854,77 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
30.0
|
|
5550.0
|
||
| 1.293,53 TL - 2.155,685 TL | 24 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
700.0
|
||
| 12.801,425 TL - 14.223,7725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3650.0
|
||
| 14.049,14 TL - 15.610,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4050.0
|
||
| 14.555,1875 TL - 16.172,3975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4200.0
|
||
| 16.577,5925 TL - 18.419,415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4800.0
|
||
| 20.115,4625 TL - 22.350,58 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5850.0
|
||
| 15.060,045 TL - 16.733,4825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4350.0
|
||
| 16.408,0175 TL - 18.231,0975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
4750.0
|
||
| 19.778,99 TL - 21.976,6225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5750.0
|
||
| 20.453,4225 TL - 22.726,025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5950.0
|
||
| 13.310,4475 TL - 14.789,32 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3800.0
|
||
| 13.712,6675 TL - 15.236,165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3950.0
|
||
| 6.580,70 TL - 7.311,955 TL | 5 Stokta |
0.6
|
40.0
|
|
2350.0
|
||
| 18.262,0375 TL - 20.290,9875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
| 12.630,3625 TL - 14.033,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
3600.0
|
||
| 18.093,355 TL - 20.103,5625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin