Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.
Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.119,38 TL - 5.688,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3950.0
|
||
| 1.579,725 TL - 2.632,875 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
| 1.720,4425 TL - 2.867,305 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 681,5725 TL - 1.135,855 TL | 27 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
850.0
|
||
| 2.087,26 TL - 3.478,6675 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
| 2.789,6575 TL - 4.649,33 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3150.0
|
||
| 1.497,615 TL - 2.496,025 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2000.0
|
||
| 1.433,6525 TL - 2.389,52 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
| 1.465,7825 TL - 2.442,7725 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1950.0
|
||
| 3.029,74 TL - 5.049,4675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3450.0
|
||
| 1.930,18 TL - 3.217,165 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 2.869,685 TL - 4.782,9075 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3250.0
|
||
| 2.106,0025 TL - 3.509,905 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 2.708,44 TL - 4.513,9675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3050.0
|
||
| 1.109,08 TL - 1.848,3675 TL | 18 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 4.880,785 TL - 5.423,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
| 1.666,595 TL - 2.777,7575 TL | 9 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
| 529,55 TL - 882,6825 TL | 46 Stokta |
0.4
|
12.0
|
|
600.0
|
||
| 5.059,5825 TL - 5.621,8575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
3900.0
|
||
| 5.358,2725 TL - 5.953,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
12.0
|
|
4150.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin