Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.173,0225 TL - 7.970,025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1600.0
|
||
| 19.593,6475 TL - 21.770,7525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3500.0
|
||
| 20.416,235 TL - 22.684,6725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3650.0
|
||
| 21.239,12 TL - 23.598,89 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3800.0
|
||
| 22.610,8925 TL - 25.123,28 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
4050.0
|
||
| 23.433,48 TL - 26.037,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
| 18.497,6575 TL - 20.552,7875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 20.965,7175 TL - 23.295,1425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3750.0
|
||
| 21.788,305 TL - 24.209,0625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3900.0
|
||
| 17.674,7725 TL - 19.638,57 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 17.948,175 TL - 19.942,3175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 19.046,8425 TL - 21.163,2575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 5.297,88 TL - 5.886,6325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1150.0
|
||
| 6.102,0225 TL - 6.780,025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
1350.0
|
||
| 17.125,5875 TL - 19.028,3975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
| 18.224,5525 TL - 20.249,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
| 3.180,5725 TL - 4.240,8625 TL | 2 Stokta |
1.5
|
30.0
|
2400.0
|
||
| 3.654,49 TL - 4.872,7525 TL | 2 Stokta |
1.5
|
30.0
|
2800.0
|
||
| 2.823,5725 TL - 3.764,8625 TL | 2 Stokta |
1.5
|
30.0
|
2100.0
|
||
| 2.464,1925 TL - 3.285,59 TL | 2 Stokta |
1.5
|
30.0
|
1850.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin