Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için uygun koruma sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Nominal Boru Boyutu | Renk | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,0082 TL - 205,8203 TL | 2634 Stokta |
|
Black
|
PE-LD
|
600
|
||||||
280,0978 TL - 686,2396 TL | Üretimde |
6 in
152.4 mm
|
Black
|
PE-LD
|
300
|
||||||
20,082 TL - 49,201 TL | 759 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Black
|
PE-LD
|
150
|
||||||
46,7881 TL - 114,6309 TL | Üretimde |
3 in
76.2 mm
|
Black
|
PE-LD
|
150
|
||||||
210,5991 TL - 515,9677 TL | 190 Stokta |
10 in
254 mm
|
Black
|
PE-LD
|
150
|
||||||
129,5347 TL - 317,3601 TL | 648 Stokta |
|
Black
|
PE-LD
|
900
|
||||||
722,745 TL - 1.770,7251 TL | 30 Stokta |
10 in
254 mm
|
Black
|
PE-LD
|
900
|
||||||
208,2859 TL - 510,3006 TL | 27 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Black
|
PE-LD
|
900
|
||||||
498770 | 418,6748 TL - 1.025,7532 TL | Üretimde |
8 in
203.2 mm
|
Black
|
PE-LD
|
300
|
|||||
430,3455 TL - 1.054,3466 TL | Üretimde |
6 in
152.4 mm
|
Black
|
PE-LD
|
600
|
||||||
35,6314 TL - 80,08 TL | 19723 Stokta |
|
Red
|
PE
|
6000
|
||||||
32,0293 TL - 71,7544 TL | 443 Stokta |
|
Blue
|
PE
|
3000
|
||||||
103,6895 TL - 103,6895 TL | Üretimde |
|
Blue
|
PE
|
150
|
||||||
39,2777 TL - 39,2777 TL | Üretimde |
|
Blue
|
PE
|
150
|
||||||
231,7485 TL - 231,7485 TL | Üretimde |
|
Blue
|
PE
|
150
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin