Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,8686 TL - 113,8686 TL | 80 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 171,0657 TL - 171,0657 TL | 230 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 95,5738 TL - 95,5738 TL | 10800 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 143,6236 TL - 143,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,3345 TL - 71,8697 TL | 12480 Stokta |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Steel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 161,3926 TL - 161,3926 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,3119 TL - 99,4953 TL | 430 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 30,277 TL - 118,3819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 101,3567 TL - 101,3567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 152,2454 TL - 152,2454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 85,0598 TL - 85,0598 TL | 4224 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 120,5977 TL - 120,5977 TL | 470 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 14340 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 29505 Stokta |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 8,9055 TL - 8,9055 TL | 173500 Stokta |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 195,3535 TL - 195,3535 TL | 90 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 249,3964 TL - 249,3964 TL | 3234 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 129,6398 TL - 129,6398 TL | 4182 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 152,3505 TL - 152,3505 TL | 46080 Stokta |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 167,3858 TL - 167,3858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin