Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9055 TL - 8,9055 TL | 25350 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
44,6852 TL - 44,6852 TL | 64695 Stokta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 445873 Stokta |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,9055 TL - 8,9055 TL | 209000 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
127,9576 TL - 127,9576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
125,7495 TL - 125,7495 TL | 920 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
129,6398 TL - 129,6398 TL | 18286 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
163,6007 TL - 163,6007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
246,3473 TL - 246,3473 TL | 75 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
118,9153 TL - 118,9153 TL | 4612 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
194,7226 TL - 194,7226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
152,4556 TL - 152,4556 TL | 2567 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
165,1778 TL - 165,1778 TL | 640 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
199,0335 TL - 199,0335 TL | 140 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
174,5354 TL - 174,5354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
99,9898 TL - 99,9898 TL | 34 Stokta |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastic Elastomer;Polypropylene;Stainless Steel
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
162,9698 TL - 162,9698 TL | 1060 Stokta |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
144,0443 TL - 144,0443 TL | 1342 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
163,18 TL - 163,18 TL | 540 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
161,9184 TL - 161,9184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin