Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0942 TL - 134,981 TL | 3740 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 103,1441 TL - 103,1441 TL | 354 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,5494 TL - 62,5961 TL | 700 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.410,8982 TL - 1.410,8982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2.415,3182 TL - 2.415,3182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 1.553,9962 TL - 1.553,9962 TL | 8 Stokta |
M24
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2.683,7453 TL - 2.683,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1.119,5502 TL - 1.119,5502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2.223,5395 TL - 2.223,5395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 2.108,5143 TL - 2.108,5143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 1.060,6708 TL - 1.060,6708 TL | 2 Stokta |
M16
|
Asymmetrical
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 843,5682 TL - 1.417,1946 TL | 3 Stokta |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 854,4125 TL - 969,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.930,587 TL - 2.272,7649 TL | 4 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.810,9504 TL - 2.810,9504 TL | 1 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 47,6483 TL - 47,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 463786 | 44,2797 TL - 44,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin