Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,6483 TL - 47,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 493686 | 638,0551 TL - 752,8349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 617,8056 TL - 728,6913 TL | 1440 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1.872,985 TL - 2.204,7659 TL | 8 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1.930,587 TL - 2.272,7649 TL | 4 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2.810,9504 TL - 2.810,9504 TL | 1 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1.116,7425 TL - 1.317,2909 TL | 6 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2.459,6374 TL - 2.895,1972 TL | 8 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.483,8784 TL - 2.924,0138 TL | 10 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 550109 | 913,954 TL - 1.535,4428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1.824,4243 TL - 1.824,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 843,5682 TL - 1.417,1946 TL | 3 Stokta |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 854,4125 TL - 969,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 463786 | 44,2797 TL - 44,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 493685 | 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 165 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 103,1441 TL - 103,1441 TL | 354 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 55,0942 TL - 134,981 TL | 3740 Stokta |
M10
|
Altıgen
|
Siyah
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Altıgen
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin