Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PVC Renk: Doğal renk, Kırmızı, Siyah Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | h | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tam Malzeme | H | Uyumlu Diş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3306 TL - 13,0601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | 183 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 2,9335 TL - 7,1869 TL | 420000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Kırmızı
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinyl Chloride
|
|
|
||
| 3,8482 TL - 9,4281 TL | 20400 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Kırmızı
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,9218 TL - 9,6085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 32,0682 TL - 78,5673 TL | 840 Stokta |
2.492 in
63.3 mm
|
Doğal renk
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 1202400 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Doğal renk
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 5,0257 TL - 12,3131 TL | 105000 Stokta |
0.799 in
20.3 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 3,3434 TL - 8,1916 TL | 14000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 6,8657 TL - 16,8211 TL | 118800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,5017 TL - 2,336 TL | 3600 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,6997 TL - 2,6439 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,5342 TL - 2,3865 TL | 100 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Low Density Polyethylene
|
|
|
||
| 1,4339 TL - 2,2305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Low Density Polyethylene