Menü Arama

Flanşlı Kapak 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-ring olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Siyah renktedir ve LDPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20595821

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 2,3865 TL
1000 - 4999 1,7047 TL
5000 + 1,5342 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

238,65 TL

100 x 2,3865 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 12.0 mm
h 24.0 mm
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M12
Tip 2
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%
Malzeme LDPE - PIR

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin