Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
65,1532 TL - 65,1532 TL 14516 Stokta
M4
15.0 mm
3
65,1532 TL - 65,1532 TL 4200 Stokta
M6
2
280,7633 TL - 280,7633 TL 176 Stokta
M10
5
41,5484 TL - 41,5484 TL 3186 Stokta
M6
5
46,442 TL - 46,442 TL 39690 Stokta
M6
5
49,2247 TL - 49,2247 TL 12528 Stokta
M6
5
  • / 7
Titreşimli Montaj M4 15.0 mm Natural Rubber

SDD-DII-1515-M4

Fiyat Aralığı
65,1532 TL - 65,1532 TL

Stok Seviyeleri
14516 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj M6 20.0 mm Natural Rubber

SDD-DIA-2025-M6

Fiyat Aralığı
65,1532 TL - 65,1532 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Titreşimli Montaj M10 Zinc Plated Steel;Rubber

497805

Fiyat Aralığı
280,7633 TL - 280,7633 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj M6 Zinc Plated Steel;Rubber

497792

Fiyat Aralığı
41,5484 TL - 41,5484 TL

Stok Seviyeleri
3186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj M6 Zinc Plated Steel;Rubber

497794

Fiyat Aralığı
46,442 TL - 46,442 TL

Stok Seviyeleri
39690 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj M6 Zinc Plated Steel;Rubber

497795

Fiyat Aralığı
49,2247 TL - 49,2247 TL

Stok Seviyeleri
12528 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090