Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
187,1524 TL - 187,1524 TL 1640 Stokta
24.0 mm
3
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
113,1325 TL - 113,1325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
1
168,9629 TL - 168,9629 TL 26 Stokta
25.4 mm
1
76,2278 TL - 76,2278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
1
151,8248 TL - 151,8248 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
1
91,7888 TL - 91,7888 TL 128808 Stokta
2
168,2269 TL - 168,2269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
141,3106 TL - 141,3106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
285,753 TL - 285,753 TL 4 Stokta
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
60,6433 TL - 60,6433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
2
40.0 mm
94,6113 TL - 94,6113 TL 225 Stokta
M8
2
50.0 mm
159,3807 TL - 159,3807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
2
73.0 mm
224,5338 TL - 224,5338 TL 20 Stokta
M10
2
83.0 mm
101,8078 TL - 101,8078 TL 39620 Stokta
M8
2
55.0 mm
47,1137 TL - 47,1137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
2
30.0 mm
410,4941 TL - 410,4941 TL 29 Stokta
M10
2
103.0 mm
30,9934 TL - 30,9934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
3
21.0 mm
70,5267 TL - 70,5267 TL 1377 Stokta
M6
2
45.0 mm
118,7918 TL - 118,7918 TL 1040 Stokta
M8
2
60.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj 24.0 mm Steel;Rubber

QM8

Fiyat Aralığı
187,1524 TL - 187,1524 TL

Stok Seviyeleri
1640 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm Steel;Rubber

QM3T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 12.7 mm Steel;Rubber

QM7

Fiyat Aralığı
113,1325 TL - 113,1325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 25.4 mm Steel;Rubber

QM5

Fiyat Aralığı
168,9629 TL - 168,9629 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm Steel;Rubber

QM1

Fiyat Aralığı
76,2278 TL - 76,2278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 14.3 mm Steel;Rubber

QM4

Fiyat Aralığı
151,8248 TL - 151,8248 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 11.1 mm Steel;Rubber

QM1T

Fiyat Aralığı
91,7888 TL - 91,7888 TL

Stok Seviyeleri
128808 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 11.1 mm Steel;Rubber

QM2T

Fiyat Aralığı
168,2269 TL - 168,2269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 14.3 mm Steel;Rubber

QM4T

Fiyat Aralığı
141,3106 TL - 141,3106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Tam Malzeme
    Neopren Kauçuk; Karbon Çelik
  • GTIP Numarası
    3926909790
Titreşimli Montaj 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497717

Fiyat Aralığı
285,753 TL - 285,753 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    126.0 mm
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497750

Fiyat Aralığı
60,6433 TL - 60,6433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497754

Fiyat Aralığı
94,6113 TL - 94,6113 TL

Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497758

Fiyat Aralığı
159,3807 TL - 159,3807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    73.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497760

Fiyat Aralığı
224,5338 TL - 224,5338 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    83.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497755

Fiyat Aralığı
101,8078 TL - 101,8078 TL

Stok Seviyeleri
39620 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497748

Fiyat Aralığı
47,1137 TL - 47,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 60.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497762

Fiyat Aralığı
410,4941 TL - 410,4941 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    103.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497766

Fiyat Aralığı
30,9934 TL - 30,9934 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497752

Fiyat Aralığı
70,5267 TL - 70,5267 TL

Stok Seviyeleri
1377 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497756

Fiyat Aralığı
118,7918 TL - 118,7918 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790