Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
45,8663 TL - 45,8663 TL 16614 Stokta
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
63,7139 TL - 63,7139 TL 592 Stokta
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
99,0253 TL - 99,0253 TL 17697 Stokta
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
182,026 TL - 182,026 TL 108 Stokta
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
36,0789 TL - 36,0789 TL 3564 Stokta
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
44,9068 TL - 44,9068 TL 558 Stokta
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
36,2708 TL - 36,2708 TL 14520 Stokta
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
39,0535 TL - 39,0535 TL 32860 Stokta
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
49,5126 TL - 49,5126 TL 1410 Stokta
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
73,0215 TL - 73,0215 TL 912 Stokta
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
114,186 TL - 114,186 TL 13032 Stokta
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
167,9207 TL - 167,9207 TL 59 Stokta
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
61,7949 TL - 61,7949 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
115,7212 TL - 115,7212 TL 2361 Stokta
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
228,9478 TL - 228,9478 TL 43 Stokta
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
35,6951 TL - 35,6951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
2
16.0 mm
55,9416 TL - 55,9416 TL 11340 Stokta
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
1.015,2006 TL - 1.015,2006 TL 4 Stokta
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
42,3159 TL - 42,3159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
57,093 TL - 57,093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497702

Fiyat Aralığı
45,8663 TL - 45,8663 TL

Stok Seviyeleri
16614 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497706

Fiyat Aralığı
63,7139 TL - 63,7139 TL

Stok Seviyeleri
592 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497710

Fiyat Aralığı
99,0253 TL - 99,0253 TL

Stok Seviyeleri
17697 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497715

Fiyat Aralığı
182,026 TL - 182,026 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    111.0 mm
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497721

Fiyat Aralığı
36,0789 TL - 36,0789 TL

Stok Seviyeleri
3564 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497725

Fiyat Aralığı
44,9068 TL - 44,9068 TL

Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497722

Fiyat Aralığı
36,2708 TL - 36,2708 TL

Stok Seviyeleri
14520 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497699

Fiyat Aralığı
39,0535 TL - 39,0535 TL

Stok Seviyeleri
32860 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    22.0 mm
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497703

Fiyat Aralığı
49,5126 TL - 49,5126 TL

Stok Seviyeleri
1410 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497707

Fiyat Aralığı
73,0215 TL - 73,0215 TL

Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497711

Fiyat Aralığı
114,186 TL - 114,186 TL

Stok Seviyeleri
13032 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497714

Fiyat Aralığı
167,9207 TL - 167,9207 TL

Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    106.0 mm
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497730

Fiyat Aralığı
61,7949 TL - 61,7949 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497734

Fiyat Aralığı
115,7212 TL - 115,7212 TL

Stok Seviyeleri
2361 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497738

Fiyat Aralığı
228,9478 TL - 228,9478 TL

Stok Seviyeleri
43 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497743

Fiyat Aralığı
35,6951 TL - 35,6951 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497726

Fiyat Aralığı
55,9416 TL - 55,9416 TL

Stok Seviyeleri
11340 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497720

Fiyat Aralığı
1.015,2006 TL - 1.015,2006 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    142.0 mm
  • Toplam Çap
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497724

Fiyat Aralığı
42,3159 TL - 42,3159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497729

Fiyat Aralığı
57,093 TL - 57,093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber