Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
27,9228 TL - 27,9228 TL 117054 Stokta
M4
5
168,1126 TL - 168,1126 TL 40 Stokta
M8
5
795,7522 TL - 795,7522 TL 16 Stokta
M16
5
54,6941 TL - 54,6941 TL 70 Stokta
M6
5
126,0844 TL - 126,0844 TL 11934 Stokta
M8
5
280,7633 TL - 280,7633 TL 176 Stokta
M10
5
954,941 TL - 954,941 TL 16 Stokta
M16
3
34,5436 TL - 34,5436 TL 16800 Stokta
M4
5
46,442 TL - 46,442 TL 39690 Stokta
M6
5
77,0515 TL - 77,0515 TL 720 Stokta
M8
5
35,2153 TL - 35,2153 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
5
49,2247 TL - 49,2247 TL 14418 Stokta
M6
5
91,9245 TL - 91,9245 TL 800 Stokta
M8
5
211,58 TL - 211,58 TL 40 Stokta
M10
5
39,3093 TL - 70,8109 TL 6475 Stokta
M8
3
137,4071 TL - 137,4071 TL 300 Stokta
M8
3
414,7161 TL - 414,7161 TL 20 Stokta
M10
3
30,1297 TL - 30,1297 TL 660 Stokta
M4
5
41,5484 TL - 41,5484 TL 3186 Stokta
M6
5
470,3698 TL - 470,3698 TL 48 Stokta
M10
1
  • / 7
Titreşimli Montaj 10.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497787

Fiyat Aralığı
27,9228 TL - 27,9228 TL

Stok Seviyeleri
117054 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497803

Fiyat Aralığı
168,1126 TL - 168,1126 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497808

Fiyat Aralığı
795,7522 TL - 795,7522 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497796

Fiyat Aralığı
54,6941 TL - 54,6941 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497801

Fiyat Aralığı
126,0844 TL - 126,0844 TL

Stok Seviyeleri
11934 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497805

Fiyat Aralığı
280,7633 TL - 280,7633 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497786

Fiyat Aralığı
954,941 TL - 954,941 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M16
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 15.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497790

Fiyat Aralığı
34,5436 TL - 34,5436 TL

Stok Seviyeleri
16800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 20.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497794

Fiyat Aralığı
46,442 TL - 46,442 TL

Stok Seviyeleri
39690 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497798

Fiyat Aralığı
77,0515 TL - 77,0515 TL

Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 15.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497791

Fiyat Aralığı
35,2153 TL - 35,2153 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 25.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497795

Fiyat Aralığı
49,2247 TL - 49,2247 TL

Stok Seviyeleri
14418 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497799

Fiyat Aralığı
91,9245 TL - 91,9245 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 50.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497804

Fiyat Aralığı
211,58 TL - 211,58 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 30.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497776

Fiyat Aralığı
70,8109 TL - 39,3093 TL

Stok Seviyeleri
6475 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497780

Fiyat Aralığı
137,4071 TL - 137,4071 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 60.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497784

Fiyat Aralığı
414,7161 TL - 414,7161 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 10.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497788

Fiyat Aralığı
30,1297 TL - 30,1297 TL

Stok Seviyeleri
660 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M4
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497792

Fiyat Aralığı
41,5484 TL - 41,5484 TL

Stok Seviyeleri
3186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 60.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497718

Fiyat Aralığı
470,3698 TL - 470,3698 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790