Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
27.798,475 TL - 27.798,475 TL | 12 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
121,8594 TL - 121,8594 TL | 60 Stokta |
|
|
||
226,4754 TL - 226,4754 TL | 1140 Stokta |
|
|
||
225,5292 TL - 225,5292 TL | 3420 Stokta |
|
|
||
4.125,9758 TL - 4.125,9758 TL | 96 Stokta |
|
|
||
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
91,5785 TL - 91,5785 TL | 23940 Stokta |
|
|
||
92,3144 TL - 92,3144 TL | 29040 Stokta |
|
|
||
130,1655 TL - 130,1655 TL | 10260 Stokta |
|
|
||
3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL | 4 Stokta |
|
|
||
2.059,413 TL - 2.059,413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
2.139,1105 TL - 2.139,1105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
72,9684 TL - 72,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
105,7727 TL - 105,7727 TL | 1530 Stokta |
|
|
||
2.409,325 TL - 2.409,325 TL | 24 Stokta |
|
|
||
120,8079 TL - 120,8079 TL | 15360 Stokta |
|
|
||
113,0274 TL - 113,0274 TL | 60 Stokta |
|
|
||
26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
111,976 TL - 111,976 TL | 1320 Stokta |
|
|
||
9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin