Menü Arama

Salmastra Şeridi 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Tırtıllı salmastra şeridi, temas halinde insanların ve parçaların güvenliğini tehlikeye atan sert pano kenarlarından koruma sağlar. Tırtıllı kenar, şeride esnekli sağladığından düzensiz pano şekilleri için daha uygundur.
Ürün kodu:

SNGSE-5

3780 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 + 235,8331 TL
Standart paket: 30

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

7.074,99 TL

30 x 235,8331 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Tip 2
Kanal Yüksekliği 3.6 mm
Toplam Uzunluk 8.0 mm
Toplam Genişlik 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6
Rulo Uzunluğu 30.0 m
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin