Menü Arama

Salmastra Şeritleri

Stokta

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Series Code :SR1712

Seri Kodu: SR1712

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Satın Al
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 247 Stokta
3.3 mm
5.8 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 2 Stokta
3.6 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.139,1105 TL - 2.139,1105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.60 mm
2.086,3293 TL - 2.086,3293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
72,9684 TL - 72,9684 TL 540 Stokta
4.4 mm
26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
3.3 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL 153 Stokta
4.6 mm
2.409,325 TL - 2.409,325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.30 mm
27.798,475 TL - 27.798,475 TL 12 Stokta
3.6 mm
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.8 mm
27.724,9664 TL - 27.724,9664 TL 6 Stokta
1.1 mm
3.3 mm
3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.821,1895 TL - 8.821,1895 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.906,2254 TL - 2.906,2254 TL 1105 Stokta
20,2924 TL - 20,2924 TL 82020 Stokta
4.4 mm
3.869,0092 TL - 3.869,0092 TL 1122 Stokta
4.576,1931 TL - 4.576,1931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 5
Salmastra Şeridi 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Stainless Steel Siyah

MCCG-6N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    5.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Salmastra Şeridi

MCCG-2N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-1N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.8 mm Stainless Steel Siyah

MCCG-3N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 4.0 mm PE Doğal renk

49090

Fiyat Aralığı
2.139,1105 TL - 2.139,1105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    5.6 mm
Salmastra Şeridi 2.4 mm PE Doğal renk

49087

Fiyat Aralığı
2.086,3293 TL - 2.086,3293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    1.8 mm
  • İç Genişlik
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    2.2 mm
Salmastra Şeridi 4.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

NGSE-2

Fiyat Aralığı
72,9684 TL - 72,9684 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    1
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    4.4 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Salmastra Şeridi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCGF-3N

Fiyat Aralığı
26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    3.3 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-4N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-6N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.8 mm PE Doğal renk

49091

Fiyat Aralığı
2.409,325 TL - 2.409,325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tip
    2
  • Kanal Yüksekliği
    4.0 mm
  • İç Genişlik
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.3 mm
Salmastra Şeridi 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCG-2N

Fiyat Aralığı
27.798,475 TL - 27.798,475 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.6 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 5.8 mm Stainless Steel Siyah

MCCG-4N

Fiyat Aralığı
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    5.8 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
Salmastra Şeridi 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Stainless Steel Siyah

MCGF-1N

Fiyat Aralığı
27.724,9664 TL - 27.724,9664 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Biçim
    Serrated
  • Kanal Yüksekliği
    4.5 mm
  • Toplam Genişlik
    3.3 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

NGSG-2

Fiyat Aralığı
3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Salmastra Şeridi 11.1 mm PS Beyaz

CH15X50-48

Fiyat Aralığı
8.821,1895 TL - 8.821,1895 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
  • İç Genişlik
    1.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    1.2 m
  • Tam Malzeme
    Polystyrene
Salmastra Şeridi 9.5 mm Nylon 6 Gri

DSC-1-48

Fiyat Aralığı
2.906,2254 TL - 2.906,2254 TL

Stok Seviyeleri
1105 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • İç Genişlik
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Rulo Uzunluğu
    1.2 m
  • GTIP Numarası
    3926909790
Salmastra Şeridi 3.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

MGS-2-01

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
82020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    2.5 mm
  • İç Genişlik
    2.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    320.5 mm
  • Toplam Genişlik
    4.4 mm
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2

Fiyat Aralığı
3.869,0092 TL - 3.869,0092 TL

Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Rulo Uzunluğu
    30.0 m
Yapışkanlı Salmastra Şeridi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

SNGSG-2.5

Fiyat Aralığı
4.576,1931 TL - 4.576,1931 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kanal Yüksekliği
    3.6 mm
  • İç Genişlik
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB