Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
Siyah
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 235,8331 TL - 235,8331 TL | 3780 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 2520 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2.336,3566 TL - 2.336,3566 TL | 5280 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3.456,7481 TL - 3.456,7481 TL | 112 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 211,9659 TL - 211,9659 TL | 1020 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3.005,6896 TL - 3.005,6896 TL | 32 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.702,6787 TL - 4.702,6787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
Doğal renk
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 4200 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
Siyah
|
0.091 in
2.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.625,0761 TL - 2.625,0761 TL | 44 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polythene
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3.803,2955 TL - 3.803,2955 TL | 3906 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
Doğal renk
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12.763,062 TL - 12.763,062 TL | 30 Stokta |
0.06 in
1.52 mm
|
Siyah
|
0.093 in
2.36 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm