Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,3144 TL - 92,3144 TL | 25200 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 235,8331 TL - 235,8331 TL | 3780 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 4.873,0085 TL - 4.873,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 6720 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 17.103,8426 TL - 17.103,8426 TL | 528 Stokta |
|
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 239400 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 18.343,2546 TL - 18.343,2546 TL | 1210 Stokta |
|
|
||
| 3.038,0732 TL - 3.038,0732 TL | 92 Stokta |
|
|
||
| 9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | 40 Stokta |
|
|
||
| 3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 12.763,062 TL - 12.763,062 TL | 30 Stokta |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 3.503,8515 TL - 3.503,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| MGS-4-01 | 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
|
0.181 in
4.6 mm