Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,3144 TL - 92,3144 TL | 25200 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 235,8331 TL - 235,8331 TL | 3780 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 4.873,0085 TL - 4.873,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 6720 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 17.103,8426 TL - 17.103,8426 TL | 528 Stokta |
|
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 239400 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 18.343,2546 TL - 18.343,2546 TL | 1210 Stokta |
|
|
||
| 3.038,0732 TL - 3.038,0732 TL | 92 Stokta |
|
|
||
| 9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | 40 Stokta |
|
|
||
| 3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 12.763,062 TL - 12.763,062 TL | 30 Stokta |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 3.503,8515 TL - 3.503,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| MGS-4-01 | 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin