Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| MGS-4-01 | 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
| 18.343,2546 TL - 18.343,2546 TL | 1120 Stokta |
|
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 27.798,475 TL - 27.798,475 TL | 12 Stokta |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 2.086,3293 TL - 2.086,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 2.409,325 TL - 2.409,325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | 5 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 2.059,413 TL - 2.059,413 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 2.139,1105 TL - 2.139,1105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 113,0274 TL - 113,0274 TL | 60 Stokta |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 94,8379 TL - 94,8379 TL | 3990 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,5785 TL - 91,5785 TL | 14820 Stokta |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 4.576,1931 TL - 4.576,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 10.350,5826 TL - 10.350,5826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
||
| 120,8079 TL - 120,8079 TL | 13950 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin