Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,3144 TL - 92,3144 TL | 25200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 235,8331 TL - 235,8331 TL | 3780 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.873,0085 TL - 4.873,0085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 130,1655 TL - 130,1655 TL | 6720 Stokta |
0.035 in
0.9 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4.350,8215 TL - 4.350,8215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 17.103,8426 TL - 17.103,8426 TL | 528 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 239400 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
Doğal renk
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 45,6316 TL - 45,6316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 18.343,2546 TL - 18.343,2546 TL | 1210 Stokta |
0.043 in
1.1 mm
|
Gri
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.038,0732 TL - 3.038,0732 TL | 92 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Beyaz
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyrene
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | 40 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
Doğal renk
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
Siyah
|
0.106 in
2.7 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
Siyah
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12.763,062 TL - 12.763,062 TL | 30 Stokta |
0.06 in
1.52 mm
|
Siyah
|
0.093 in
2.36 mm
|
Thermoplastic Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.503,8515 TL - 3.503,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.102 in
2.6 mm
|
Doğal renk
|
0.165 in
4.2 mm
|
Low Density Polyethylene
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| MGS-4-01 | 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
0.193 in
4.9 mm
|
Polyamide
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
Siyah
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
Siyah
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 153 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
Siyah
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stainless Steel
|
0.197 in
5.0 mm